Razdjelnik radne tvari, RD 49, 14 pc, 5/8 in, 8 mm
069G2563
Oznaka vrste: RD49-J08-B14, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [in]: 5/8 in, Broj otvora: 14, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: RD
069G2563
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj otvora | 14 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15 |
| Naziv proizvoda | Razdjelnik radne tvari |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka vrste | RD49-J08-B14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| Skupina proizvoda | Razdjelnici kapljevite radne tvari |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaza [mm] | 6.00 mm |
| Veličina kućišta | 49 |
| Veličina mlaznice [mm] | 8.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
| Vrsta proizvoda | RD 49 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 342.179 Gram |
| Neto težina | 342.073 Gram |
| Volumen | 0.482 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |