Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Razdjelnik radne tvari, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G2337

Oznaka vrste: RD49-C08-H08, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 8, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora8 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-H08 Ref. distributor I/15
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD49-C08-H08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]3/16 in
Veličina kućišta49
Veličina mlaznice [mm]8.00 mm
Veličina ulaza [mm]22.00 mm
Vrsta proizvodaRD 49
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.416 Kilogram
Neto težina0.383 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424286637