Razdjelnik radne tvari, RD 42, 13 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G2334
Oznaka vrste: RD42-H06-H13, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 3/16 in, Broj otvora: 13, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: RD
069G2334
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj otvora | 13 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD42-H06-H13 Ref. distributor I/15 |
| Naziv proizvoda | Razdjelnik radne tvari |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka vrste | RD42-H06-H13 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| Skupina proizvoda | Razdjelnici kapljevite radne tvari |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaza [in] | 3/16 in |
| Veličina kućišta | 42 |
| Veličina mlaznice [mm] | 6.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
| Vrsta proizvoda | RD 42 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.23 Kilogram |
| Neto težina | 0.206 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286538 |