Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Razdjelnik radne tvari, RD 62, 18 pc, 8 mm

069G2323

Oznaka vrste: RD62-K08-J18, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 18, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora18 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja8 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD62-K08-J18 Ref. Distributor I/8
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD62-K08-J18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina kućišta62
Veličina mlaznice [mm]8.00 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in
Vrsta proizvodaRD 62
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.511 Kilogram
Neto težina0.476 Kilogram
Volumen0.911 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428245906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm