Danfoss logo
Razdjelnik radne tvari, RD 27, 3 pc, 5 mm-product-details

Razdjelnik radne tvari, RD 27, 3 pc, 5 mm

069G2311

Oznaka vrste: RD27-H05-H03, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD27-H05-H03
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]3/16 in
Veličina kućišta27
Veličina mlaznice [mm]5.00 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in
Vrsta proizvodaRD 27
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina98.12 Gram
Neto težina98.04 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.294 Liter
EAN/UPC5702428246026