Danfoss logo
RD33_069G201406

Razdjelnik radne tvari, RD 33, 6 pc, 6 mm

069G201406

Oznaka vrste: RD33-B06-B06, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 6, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora6 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-B06-B06 Ref. Distributor I/24
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD33-B06-B06
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [mm]6.00 mm
Veličina kućišta33
Veličina mlaznice [mm]6.00 mm
Veličina ulaza [mm]16.00 mm
Vrsta proizvodaRD 33
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina342.12 Gram
Neto težina342.04 Gram
Volumen0.12 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422042303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm