Danfoss logo
RD33_069G101402

Razdjelnik radne tvari, RD 33, 2 pc, 6 mm

069G101402

Oznaka vrste: RD33-A06-B02, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora2 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD33-A06-B02
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dossier product nameRD 33-49 -1
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [mm]6.00 mm
Veličina kućišta33
Veličina mlaznice [mm]6.00 mm
Veličina ulaza [mm]12.00 mm
Vrsta proizvodaRD 33
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.161 Kilogram
Neto težina0.158 Kilogram
Volumen0.295 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422066361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm