Razdjelnik radne tvari, RD 33, 8 pc, 6 mm
069G101308
Oznaka vrste: RD33-A06-A08, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 8, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6
069G101308
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj otvora | 8 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | Refrigerant Distributor |
| Naziv proizvoda | Razdjelnik radne tvari |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka vrste | RD33-A06-A08 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP dossier product name | RD 33-49 -1 |
| Skupina proizvoda | Razdjelnici kapljevite radne tvari |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaza [mm] | 5.00 mm |
| Veličina kućišta | 33 |
| Veličina mlaznice [mm] | 6.00 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 12.00 mm |
| Vrsta proizvoda | RD 33 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 148.12 Gram |
| Neto težina | 144.04 Gram |
| Volumen | 0.12 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |