Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Razdjelnik radne tvari, RD 21, 3 pc, 5 mm

069G000803

Oznaka vrste: RD21-A05-B03, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD21-A05-B03
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier product nameRD 21-62 -2
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [mm]6.00 mm
Veličina kućišta21
Veličina mlaznice [mm]5.00 mm
Veličina ulaza [mm]12.00 mm
Vrsta proizvodaRD 21
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.052 Kilogram
Neto težina0.038 Kilogram
Volumen0.053 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422120018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm