Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000504

Razdjelnik radne tvari, RD 21, 4 pc, 5 mm

069G000504

Oznaka vrste: RD21-H05-H04, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 4, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-H05-H04 Ref. Distributor I/24
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD21-H05-H04
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]3/16 in
Veličina kućišta21
Veličina mlaznice [mm]5.00 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in
Vrsta proizvodaRD 21
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina46.118 Gram
Neto težina46.042 Gram
Volumen0.05 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422045977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm