Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D2000-C, Više pakiranja
021U1305
Nazivni kapacitet R410A [kW]: 60.3, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121
021U1305
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj cijevi [kom] | 102 |
| Broj dijela | DF0321E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina zavojnice [in] | 1.00 in |
| Dubina zavojnice [mm] | 25.4 mm |
| Dužina zavojnice [in] | 78.740 in |
| Dužina zavojnice [mm] | 2000.0 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Interni volumen [cm3] | 6100.000 cm³ |
| Interni volumen [in3] | 372.0 in³ |
| Isti proizvod | 021U2100 |
| Kategorija | III |
| Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15 |
| Materijal montažne šipke | ALUMINIJ |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | ALUMINIJ |
| Naziv proizvoda | Mikrokanalni izmjenjivač topline |
| Nazivni kapacitet R410A [kW] | 60.30 kW |
| Nazivni kapacitet R410A [TR] | 17.15 TR |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EACPEDUL |
| Oznaka vrste | D2000-C |
| Područje aplikacija | Rashladnik |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Projektni tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Projektni tlak [psig] | 653 psig |
| Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.] | 72 °C |
| Radna temperatura okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.] | 162 °F |
| Radna temperatura okoliša [°F] [Min.] | -40 °F |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Razmak rebra [mm] | 1.10 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | Brzina protoka zraka = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Brzina protoka zraka 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Veličina izlaza [in] | 7/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 22.20 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1 in |
| Veličina ulaza [mm] | 25.40 mm |
| Visina zavojnice [in] | 41.67 in |
| Visina zavojnice [mm] | 1058.3 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta proizvoda | MCHE D2000-C |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 42.133 Kilogram |
| Neto težina | 29.295 Kilogram |
| Volumen | 123.143 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |