Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1700-C, Industrijsko pakiranje

021U0092

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 24.3, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj cijevi [kom]65
Broj dijelaDF0091
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina zavojnice [in]1.00 in
Dubina zavojnice [mm]25.4 mm
Dužina zavojnice [in]52.130 in
Dužina zavojnice [mm]1324.0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Interni volumen [cm3]1630.000 cm³
Interni volumen [in3]99.5 in³
Isti proizvod021U0085
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091 PEDII I/12
Materijal montažne šipkeALUMINIJ
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaALUMINIJ
Naziv datoteke odobrenjaCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Naziv proizvodaMikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW]24.30 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]6.91 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACPEDUL
Oznaka vrsteD1700-C
Područje aplikacijaKlimatizacijaRashladnikHlađenje
Pribor proizvodaNe
Karakteristike
Vrijednost
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni tlak [MPa]4.5 MPa
Projektni tlak [psig]653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.]72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.]162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.]-40 °F
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Razmak rebra [mm]1.10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Brzina protoka zraka = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Brzina protoka zraka 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina izlaza [mm]12.70 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [mm]15.88 mm
Visina zavojnice [in]25.16 in
Visina zavojnice [mm]639.1 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaMCHE D1700-C
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.1 Kilogram
Neto težina9.856 Kilogram
Volumen68.906 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424291846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm