Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1600-C, Više pakiranja

021U0096

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 20.3, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj cijevi [kom]65
Broj dijelaDF0161
Depth (EF000049)16.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina zavojnice [in]0.63 in
Dubina zavojnice [mm]16.0 mm
Dužina zavojnice [in]51.180 in
Dužina zavojnice [mm]1300.0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Interni volumen [cm3]840.000 cm³
Interni volumen [in3]51.3 in³
Isti proizvod021U0099
Količina po obliku pakiranja8 pc
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DF0161 M/8
Materijal montažne šipkeALUMINIJ
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaALUMINIJ
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Model (EF000010)Soldered
Naziv datoteke odobrenjaCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Naziv proizvodaMikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW]20.30 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]5.77 TR
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACPEDUL
Oznaka vrsteD1600-C
Područje aplikacijaKlimatizacijaHlađenje
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaNe
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni tlak [MPa]4.5 MPa
Projektni tlak [psig]653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.]72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.]162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.]-40 °F
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Razmak rebra [mm]1.10 mm
Sadrži baterijeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Smjer protokaJedan protok
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Brzina protoka zraka = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Brzina protoka zraka 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina izlaza [mm]12.70 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [mm]12.70 mm
Visina zavojnice [in]25.16 in
Visina zavojnice [mm]639.1 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaMCHE D1600-C
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF
With insulation shell (EF014519)FALSE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.8 Kilogram
Neto težina5.977 Kilogram
Volumen47.94 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424291808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm