Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1500-C, Industrijsko pakiranje

021U0098

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 15.4, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj cijevi [kom]52
Broj dijelaDF0081
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina zavojnice [in]1.00 in
Dubina zavojnice [mm]25.4 mm
Dužina zavojnice [in]42.280 in
Dužina zavojnice [mm]1074.0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Interni volumen [cm3]1150.000 cm³
Interni volumen [in3]70.2 in³
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0081 PEDII I/24
Materijal montažne šipkeALUMINIJ
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaALUMINIJ
Naziv datoteke odobrenjaCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Naziv proizvodaMikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW]15.40 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]4.38 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACPEDUL
Oznaka vrsteD1500-C
Područje aplikacijaKlimatizacija
Pribor proizvodaNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Karakteristike
Vrijednost
Projektni tlak [MPa]4.5 MPa
Projektni tlak [psig]653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.]72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.]162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.]-40 °F
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Raspon temperature [°C] [Max.]121 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Razmak rebra [mm]1.10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Subcooling=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Subcooling=5 °C
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina izlaza [mm]12.70 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [mm]12.70 mm
Visina zavojnice [in]20.35 in
Visina zavojnice [mm]516.9 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaMCHE D1500-C
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.458 Kilogram
Neto težina6.549 Kilogram
Volumen41.785 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424291785
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm