Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U008

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1200-C, Više pakiranja

021U0082

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 4.9, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj cijevi [kom]43
Broj dijelaDF0131
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina zavojnice [in]0.63 in
Dubina zavojnice [mm]16.0 mm
Dužina zavojnice [in]18.190 in
Dužina zavojnice [mm]462.0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
InspectionTextMCHE-D120SC-S Теплообменник
Interni volumen [cm3]300.000 cm³
Interni volumen [in3]18.3 in³
Isti proizvod021U0089
Količina po obliku pakiranja16 pc
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE kondenzator 16X1.3X16 DF0131 M/16
Materijal montažne šipkeALUMINIJ
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaALUMINIJ
Naziv datoteke odobrenjaCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Naziv proizvodaMikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW]4.90 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]1.39 TR
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACPEDUL
Oznaka vrsteD1200-C
Područje aplikacijaKlimatizacijaHlađenje
Pribor proizvodaNe
Karakteristike
Vrijednost
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni tlak [MPa]4.5 MPa
Projektni tlak [psig]653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.]72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.]162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.]-40 °F
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Razmak rebra [mm]1.10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Brzina protoka zraka = 591 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Brzina protoka zraka 3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Veličina izlaza [in]5/16 in
Veličina izlaza [mm]7.94 mm
Veličina ulaza [in]5/16 in
Veličina ulaza [mm]7.94 mm
Visina zavojnice [in]17.02 in
Visina zavojnice [mm]432.3 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaMCHE D1200-C
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.625 Kilogram
Neto težina1.541 Kilogram
Volumen29.949 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424291945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm