Danfoss logo
021Z0744

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE C125, Industrijsko pakiranje

021Z0744

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 13.4, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj cijevi [kom]68
Broj dijelaDF0041
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina zavojnice [in]1.00 in
Dubina zavojnice [mm]25.4 mm
Dužina zavojnice [in]29.530 in
Dužina zavojnice [mm]750.0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Interni volumen [cm3]1270.000 cm³
Interni volumen [in3]77.5 in³
Isti proizvod021Z0644
Količina po obliku pakiranja8 pc
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0041 I/8
Materijal montažne šipkeALUMINIJ
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaALUMINIJ
Naziv proizvodaMikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW]13.40 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]3.81 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteMCHE
Područje aplikacijaKlimatizacija
Pribor proizvodaNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Karakteristike
Vrijednost
Projektni tlak [MPa]4.5 MPa
Projektni tlak [psig]653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.]72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.]162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.]-40 °F
Rashladno sredstvoR410A
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Razmak rebra [mm]1.10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Brzina protoka zraka = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Brzina protoka zraka 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza [mm]15.88 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [mm]15.88 mm
Visina zavojnice [in]25.59 in
Visina zavojnice [mm]649.9 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaMCHE C125
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.501 Kilogram
Neto težina5.862 Kilogram
Volumen0.929 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428573726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm