Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE C116, Industrijsko pakiranje
021U0742
Nazivni kapacitet R410A [kW]: 6.3, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121
021U0742
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj cijevi [kom] | 44 |
| Broj dijela | DF0021 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina zavojnice [in] | 0.63 in |
| Dubina zavojnice [mm] | 16.0 mm |
| Dužina zavojnice [in] | 24.170 in |
| Dužina zavojnice [mm] | 614.0 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Interni volumen [cm3] | 370.000 cm³ |
| Interni volumen [in3] | 22.6 in³ |
| Isti proizvod | 021U0642 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/12 |
| Materijal montažne šipke | ALUMINIJ |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | ALUMINIJ |
| Naziv proizvoda | Mikrokanalni izmjenjivač topline |
| Nazivni kapacitet R410A [kW] | 6.30 kW |
| Nazivni kapacitet R410A [TR] | 1.78 TR |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | MCHE |
| Područje aplikacija | Klimatizacija |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Projektni tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Projektni tlak [psig] | 653 psig |
| Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.] | 72 °C |
| Radna temperatura okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.] | 162 °F |
| Radna temperatura okoliša [°F] [Min.] | -40 °F |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 121 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Razmak rebra [mm] | 1.10 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | Brzina protoka zraka = 492 ft/minTemp. okoliša = 95 °FDelta t = 21,6 °FPothlađenje = 9 ºF |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Brzina protoka zraka 2,5 m/sTemp. okoliša = 35 °CPothlađenje = 5 ℃Delta t=12 °C |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 9.52 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
| Veličina ulaza [mm] | 12.70 mm |
| Visina zavojnice [in] | 16.70 in |
| Visina zavojnice [mm] | 424.3 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | MCHE C116 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.994 Kilogram |
| Neto težina | 1.989 Kilogram |
| Volumen | 4.177 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |