Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE C125, Industrijsko pakiranje

021U0646

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 36.9, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj cijevi [kom]96
Broj dijelaDF0061
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina zavojnice [in]1.00 in
Dubina zavojnice [mm]25.4 mm
Dužina zavojnice [in]55.120 in
Dužina zavojnice [mm]1400.0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Interni volumen [cm3]2490.000 cm³
Interni volumen [in3]151.9 in³
Isti proizvod021U0746
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/12
Materijal montažne šipkeALUMINIJ
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaALUMINIJ
Naziv proizvodaMikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW]36.90 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]10.49 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteMCHE
Područje aplikacijaKlimatizacija
Pribor proizvodaNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Karakteristike
Vrijednost
Projektni tlak [MPa]4.5 MPa
Projektni tlak [psig]653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.]72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.]162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.]-40 °F
Rashladno sredstvoR410A
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Razmak rebra [mm]1.10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Pothlađenje = 9 ºF
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Pothlađenje = 5 ℃
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza [mm]15.88 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in
Veličina ulaza [mm]22.20 mm
Visina zavojnice [in]35.95 in
Visina zavojnice [mm]913.1 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevineII
Vrsta proizvodaMCHE C125
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.583 Kilogram
Neto težina14.578 Kilogram
Volumen32.502 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424691639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm