Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE C125, Industrijsko pakiranje
021U0644
Nazivni kapacitet R410A [kW]: 13.4, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121
021U0644
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Broj cijevi [kom] | 68 |
| Broj dijela | DF0041 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina zavojnice [in] | 1.00 in |
| Dubina zavojnice [mm] | 25.4 mm |
| Dužina zavojnice [in] | 29.530 in |
| Dužina zavojnice [mm] | 750.0 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Interni volumen [cm3] | 1270.000 cm³ |
| Interni volumen [in3] | 77.5 in³ |
| Isti proizvod | 021U0744 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/24 |
| Materijal montažne šipke | ALUMINIJ |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | ALUMINIJ |
| Naziv proizvoda | Mikrokanalni izmjenjivač topline |
| Nazivni kapacitet R410A [kW] | 13.40 kW |
| Nazivni kapacitet R410A [TR] | 3.81 TR |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | MCHE |
| Područje aplikacija | Klimatizacija |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Projektni tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Projektni tlak [psig] | 653 psig |
| Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.] | 72 °C |
| Radna temperatura okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.] | 162 °F |
| Radna temperatura okoliša [°F] [Min.] | -40 °F |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Razmak rebra [mm] | 1.10 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | Brzina protoka zraka = 492 ft/minTemp. okoliša = 95 °FDelta t = 21,6 °FPothlađenje = 9 ºF |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Brzina protoka zraka 2,5 m/sTemp. okoliša = 35 °CPothlađenje = 5 ℃Delta t=12 °C |
| Veličina izlaza [in] | 5/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 15.88 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
| Veličina ulaza [mm] | 15.88 mm |
| Visina zavojnice [in] | 25.59 in |
| Visina zavojnice [mm] | 649.9 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | MCHE C125 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.625 Kilogram |
| Neto težina | 5.94 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 12.398 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |