Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE C116, Industrijsko pakiranje

021U0643

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 8.7, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Broj cijevi [kom]52
Broj dijelaDF0031
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina zavojnice [in]0.63 in
Dubina zavojnice [mm]16.0 mm
Dužina zavojnice [in]28.030 in
Dužina zavojnice [mm]712.0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Interni volumen [cm3]2790.000 cm³
Interni volumen [in3]170.2 in³
Isti proizvod021U0743
Količina po obliku pakiranja36 pc
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/36
Materijal montažne šipkeALUMINIJ
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaALUMINIJ
Naziv proizvodaMikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW]8.70 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]2.46 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteMCHE
Područje aplikacijaKlimatizacija
Pribor proizvodaNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Karakteristike
Vrijednost
Projektni tlak [MPa]4.5 MPa
Projektni tlak [psig]653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.]72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.]162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.]-40 °F
Rashladno sredstvoR410A
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Razmak rebra [mm]1.10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Brzina protoka zraka = 492 ft/minTemp. okoliša = 95 °FDelta t = 21,6 °FPothlađenje = 9 ºF
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Brzina protoka zraka 2,5 m/sTemp. okoliša = 35 °CPothlađenje = 5 ℃Delta t=12 °C
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina izlaza [mm]12.70 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [mm]12.70 mm
Visina zavojnice [in]19.67 in
Visina zavojnice [mm]499.5 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaMCHE C116
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.889 Kilogram
Neto težina2.675 Kilogram
Volumen5.701 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255023128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm