Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE C116, Industrijsko pakiranje

021U0642

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 6.3, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Broj cijevi [kom]44
Broj dijelaDF0021
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina zavojnice [in]0.63 in
Dubina zavojnice [mm]16.0 mm
Dužina zavojnice [in]24.170 in
Dužina zavojnice [mm]614.0 mm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Interni volumen [cm3]370.000 cm³
Interni volumen [in3]22.6 in³
Isti proizvod021U0742
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/24
Materijal montažne šipkeALUMINIJ
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaALUMINIJ
Naziv proizvodaMikrokanalni izmjenjivač topline
Nazivni kapacitet R410A [kW]6.30 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]1.78 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteMCHE
Područje aplikacijaKlimatizacija
Pribor proizvodaNe
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Karakteristike
Vrijednost
Projektni tlak [MPa]4.5 MPa
Projektni tlak [psig]653 psig
Radna temperatura okoliša [°C] [Maks.]72 °C
Radna temperatura okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Radna temperatura okoliša [°F] [Maks.]162 °F
Radna temperatura okoliša [°F] [Min.]-40 °F
Rashladno sredstvoR410A
Raspon temperature [°C] [Max.]121 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]250 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Razmak rebra [mm]1.10 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Brzina protoka zraka = 492 ft/minTemp. okoliša = 95 °FDelta t = 21,6 °FPothlađenje = 9 ºF
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Brzina protoka zraka 2,5 m/sTemp. okoliša = 35 °CPothlađenje = 5 ℃Delta t=12 °C
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina izlaza [mm]9.52 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [mm]12.70 mm
Visina zavojnice [in]16.70 in
Visina zavojnice [mm]424.3 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaMCHE C116
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.042 Kilogram
Neto težina1.989 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.177 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm