Izmjenjivač topline „cijev u cijev”, HE 1.5
015D0116
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Maks. radni tlak [bar]: 35
015D0116
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 754.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 507 psig |
| Material Description | HE 1.5 Heat Exchanger M/10 |
| Naziv proizvoda | Izmjenjivač topline „cijev u cijev” |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSEACRoHSUA |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R513A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -60 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dossier product name | HE 0.5 - 8.0 |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
| Veličina ulaza [in] | 3/4 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | HE 1.5 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 978 Gram |
| Neto težina | 925 Gram |
| Volumen | 1.558 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |