Danfoss logo
HE 0.5 Heat Exchanger, code number 015D0002

Izmjenjivač topline „cijev u cijev”, HE 0.5

015D0002

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Maks. radni tlak [bar]: 35

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja18 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar]52.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]754.0 psig
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]507 psig
Material DescriptionHE
Naziv proizvodaIzmjenjivač topline „cijev u cijev”
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSEACRoHSUA
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR513A
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dossier product nameHE 0.5 - 8.0
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina ulaza [in]1/2 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaHE 0.5
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.332 Kilogram
Neto težina0.332 Kilogram
Volumen0.296 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422021797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm