Danfoss logo
Pic. P45-EU

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62-EZU, Broj ploča: 90

111B3741

Maks. radni tlak [bar]: 30, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicationHeat pump
Broj ploča90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62-EZU-90
Materijal pločeAISI 316L
Model No.62
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteH62-EZU
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1G1"1/4-1"1/8
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2G1"1/4-1"1/8
Raspon vel. priklj. Q3H5/8A
Raspon vel. priklj. Q4H1"1/8
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
Uzorak pločeEZU
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
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H62-EZU

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.95 Kilogram
Neto težina15.8 Kilogram
Volumen35.324 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162600047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm