Danfoss logo
Pic. AC

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H48T-CL, Broj ploča: 26

111H0712

Maks. radni tlak [bar]: 140, Funkcija: Kondenzator, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationHeat pump
Broj ploča26
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKondenzator
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Model No.48
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCEEACUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteH48T-CL
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR744
Raspon vel. priklj. Q1G1"-7/8"
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2G1"-7/8"
Raspon vel. priklj. Q3Null
Raspon vel. priklj. Q4Null
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
Uzorak pločeH
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3H7/8
Vel. priklj. H4H7/8
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Lemni priključak
Vrsta priklj. H4Lemni priključak
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1G External thread-solder in
Vrsta priklj. Q2G External thread-solder in
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H48T-CL

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.256 Kilogram
Neto težina10.016 Kilogram
Volumen14.852 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm