Danfoss logo
Pic. AC

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H48T-CL, Broj ploča: 50

111B7903

Maks. radni tlak [bar]: 140, Funkcija: Kondenzator, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationHeat pump
Broj ploča50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKondenzator
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-50
Model No.48
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASPEDUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteH48T-CL
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR744
Raspon vel. priklj. Q1G1"-7/8"
Raspon vel. priklj. Q2G1"-7/8"
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H7/8E
Raspon vel. priklj. Q4H7/8E
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
Uzorak pločeH
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
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H48T-CL

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.35 Kilogram
Neto težina15.2 Kilogram
Volumen19.834 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162953556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm