Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H48T-CH, Broj ploča: 26
111B7248
Maks. radni tlak [bar]: 140, Funkcija: Kondenzator, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra
111B7248
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Application | Heat pump |
| Br. modela | 48 |
| Broj ploča | 26 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Kondenzator |
| Kategorija | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakra |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 2030 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-26 |
| Napomena o funkciji | Null |
| Naziv proizvoda | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | ASEACPEDUL |
| Oprema | Svornjak |
| Oznaka vrste | H48T-CH |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon vel. priklj. Q1 | H3/4A |
| Raspon vel. priklj. Q2 | H3/4A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q3 | H5/8A |
| Raspon vel. priklj. Q4 | H5/8A |
| Raspon vel. priklj. Q5 | Null |
| Raspon vel. priklj. Q6 | Null |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Izmjenjivači topline |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Uzorak ploče | H |
| Vel. priklj. H1 | Null |
| Vel. priklj. H2 | Null |
| Vel. priklj. H3 | Null |
| Vel. priklj. H4 | Null |
| Vel. priklj. H5 | Null |
| Vel. priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. H1 | Null |
| Vrsta priklj. H2 | Null |
| Vrsta priklj. H3 | Null |
| Vrsta priklj. H4 | Null |
| Vrsta priklj. H5 | Null |
| Vrsta priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. Q1 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q2 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q3 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q4 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta proizvoda | MPHE H48T-CH |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.75 Kilogram |
| Neto težina | 8.6 Kilogram |
| Volumen | 14.1 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162685938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |