Danfoss logo
Pic. AB

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H39L-EZU, Broj ploča: 64

111H0442

Maks. radni tlak [bar]: 49, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationHeat pump
Broj ploča64
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-64
Model no.39
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCEEACUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteH39L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1H1"1/8
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2H1"1/8
Raspon vel. priklj. Q3H1/2
Raspon vel. priklj. Q4H5/8
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
Uzorak pločeEZU
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Lemni priključak
Vrsta priklj. Q2Lemni priključak
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H39L-EZU

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.737 Kilogram
Neto težina6.01 Kilogram
Volumen14.1 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255197287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm