Danfoss logo
Pic. AB

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H39L-EZU, Broj ploča: 46

111B8949

Maks. radni tlak [bar]: 49, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationHeat pump
Br. modela39
Broj ploča46
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACPEDUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteH39L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1N3/4K
Raspon vel. priklj. Q2N3/4K
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3Null
Raspon vel. priklj. Q4Null
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uzorak pločeEZU
Vel. priklj. H1QB7.93
Vel. priklj. H2QB7.93
Vel. priklj. H3H5/8A
Vel. priklj. H4H5/8F
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Adapter
Vrsta priklj. H2Adapter
Vrsta priklj. H3Lemni priključak
Vrsta priklj. H4Lemni priključak
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q2Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H39L-EZU

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.861 Kilogram
Neto težina4.711 Kilogram
Volumen10.665 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm