Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 80

111B8635

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationHeat pump
Broj ploča80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaEvaporator
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCopper brazing
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80
Model No.39
Napomena o funkcijiWith distributor
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeASCECRNEACUL
OpremaStud
Oznaka vrsteH39L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1R1"1/4
Raspon vel. priklj. Q2R1"1/4
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H1/2
Raspon vel. priklj. Q4H7/8
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHeat exchangers
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uzorak pločeEZU
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
Vrsta priklj. Q1R External thread connection
Vrsta priklj. Q2R External thread connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H39L-EZU

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.3 Kilogram
Neto težina7.16 Kilogram
Volumen12.869 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255013808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm