Danfoss logo
Pic. AB

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H39L-EZU, Broj ploča: 92

111B7955

Maks. radni tlak [bar]: 49, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationHeat pump
Broj ploča92
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Model No.39
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACUL
OpremaSvornjakFlange
Oznaka vrsteH39L-EZU
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1F-FL-057
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2F-FL-058
Raspon vel. priklj. Q3F-FL-058
Raspon vel. priklj. Q4F-FL-057
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
Uzorak pločeEZU
Vel. priklj. H1F-FL-059
Vel. priklj. H2F-FL-060
Vel. priklj. H3F-FL-060
Vel. priklj. H4F-FL-059
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Flange
Vrsta priklj. H2Prirubnica
Vrsta priklj. H3Prirubnica
Vrsta priklj. H4Prirubnica
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Prirubnica
Vrsta priklj. Q2Prirubnica
Vrsta priklj. Q3Prirubnica
Vrsta priklj. Q4Prirubnica
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H39L-EZU

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.17 Kilogram
Neto težina8.02 Kilogram
Volumen13.793 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm