Danfoss logo
Pic. N45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H30L-C, Broj ploča: 42

021H4181

Maks. radni tlak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicationHeat pump
Broj ploča42
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKondenzator
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]48.0 bar
Maks. radni tlak [psi]696 psi
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Materijal pločeAISI 316L
Model No.30
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACKRAIAPEDRoHSUA
OpremaNull
Oznaka vrsteH30L-C
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1Null
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2Null
Raspon vel. priklj. Q31/4 in
Raspon vel. priklj. Q43/8 in
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
Uzorak pločeH
Vel. priklj. H1G3/4"
Vel. priklj. H2G3/4"
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. H2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H30L-C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.299 Kilogram
Neto težina3.96 Kilogram
Volumen8.961 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm