Danfoss logo
Pic. N30

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H30-C, Broj ploča: 30

021H4017

Maks. radni tlak [bar]: 30, Funkcija: Kondenzator, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationHeat pump
Broj ploča30
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKondenzator
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-30
Materijal pločeAISI 316L
Model no.30
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaNull
Oznaka vrsteH30-C
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1R3/4
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2R3/4
Raspon vel. priklj. Q3R3/4
Raspon vel. priklj. Q4R3/4
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
Uzorak pločeH
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
Vrsta priklj. Q1Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q2Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q3Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q4Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H30-C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3 Kilogram
Neto težina2.85 Kilogram
Volumen8.428 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424268305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm