Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE D55-H, Broj ploča: 138
111B8862
Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra
111B8862
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Application | Univerzalno |
| Broj ploča | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Null |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakra |
| Maks. radni tlak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat exchanger D55-H-138 |
| Model No. | 55 |
| Napomena o funkciji | Null |
| Naziv proizvoda | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | ASCRNEACKRAIAPEDUAUL |
| Oprema | Null |
| Oznaka vrste | D55-H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Raspon vel. priklj. Q1 | T42.2 |
| Raspon vel. priklj. Q2 | T42.2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q3 | T42.2 |
| Raspon vel. priklj. Q4 | T42.2 |
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
| Uzorak ploče | H |
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
| Vrsta priklj. Q1 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q2 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q3 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q4 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta proizvoda | MPHE D55-H |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20.55 Kilogram |
| Neto težina | 20.4 Kilogram |
| Volumen | 24.528 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162905470 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |