Danfoss logo
Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE D118, Broj ploča: 76-product-details

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE D118, Broj ploča: 76

111H1149

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationUniverzalno
Broj ploča76
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaUniversal
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-76
Model no.118
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteD118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1NR1-1/2
Raspon vel. priklj. Q2NR1-1/2
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3NR1-1/2
Raspon vel. priklj. Q4NR1-1/2
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Uzorak pločeM
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
Vrsta priklj. Q1Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q2Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q3Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q4Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE D118

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina28.9 Kilogram
Neto težina25.7 Kilogram
Volumen63.84 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255285250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm