Danfoss logo
Pic. R45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE D118L-E, Broj ploča: 122

111H0502

Maks. radni tlak [bar]: 45, Univerzalno, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationUniverzalno
Broj ploča122
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-122
Model no.118
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteD118L-E
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1H1"1/8
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2H5/8
Raspon vel. priklj. Q3H3/4
Raspon vel. priklj. Q4H1"3/8
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
Uzorak pločeEM
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
Vrsta priklj. Q1Lemni priključak
Vrsta priklj. Q2Lemni priključak
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE D118L-E

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina49 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Volumen116.64 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255215035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm