Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134
111B8606
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
111B8606
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Universal |
| Broj ploča | 134 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Universal |
| Kategorija | III |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Copper brazing |
| Maks. radni tlak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger D118-134 |
| Model no. | 118 |
| Napomena o funkciji | Null |
| Naziv proizvoda | Micro Plate heat exchanger |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Odobrenje | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Oprema | Null |
| Oznaka vrste | D118 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Raspon vel. priklj. Q1 | 2"VIC |
| Raspon vel. priklj. Q2 | 2"VIC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q3 | 2"VIC |
| Raspon vel. priklj. Q4 | 2"VIC |
| Raspon vel. priklj. Q5 | Null |
| Raspon vel. priklj. Q6 | Null |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uzorak ploče | M |
| Vel. priklj. H1 | Null |
| Vel. priklj. H2 | Null |
| Vel. priklj. H3 | Null |
| Vel. priklj. H4 | Null |
| Vel. priklj. H5 | Null |
| Vel. priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. H1 | Null |
| Vrsta priklj. H2 | Null |
| Vrsta priklj. H3 | Null |
| Vrsta priklj. H4 | Null |
| Vrsta priklj. H5 | Null |
| Vrsta priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. Q1 | Victaulic connection |
| Vrsta priklj. Q2 | Victaulic connection |
| Vrsta priklj. Q3 | Victaulic connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Victaulic connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta proizvoda | MPHE D118 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 41 Kilogram |
| Neto težina | 40.8 Kilogram |
| Volumen | 113.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |