Danfoss logo
Pic. R30

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE D118-E, Broj ploča: 130

021H5832

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationUniverzalno
Broj ploča130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-130
Materijal pločeAISI 316L
Model no.118
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaStopa
Oznaka vrsteD118-E
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q12 1/8 in
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q22 1/8 in
Raspon vel. priklj. Q31 1/8 in
Raspon vel. priklj. Q42 1/8 in
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
Uzorak pločeEM
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2R1/2
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. H2Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Lemni priključak
Vrsta priklj. Q2Lemni priključak
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE D118-E

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39.9 Kilogram
Neto težina39.75 Kilogram
Volumen113.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424263683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm