Danfoss logo
Pic. P45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C62L-EZ-B, Broj ploča: 26

111B8929

Maks. radni tlak [bar]: 45, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationRashladnik
Broj ploča26
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-26
Model No.62
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIA
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteC62L-EZ-B
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1QB9.2A
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2QB9.2A
Raspon vel. priklj. Q3H1/2D
Raspon vel. priklj. Q4H3/4H
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
Uzorak pločeZ-B
Vel. priklj. H1L1R
Vel. priklj. H2L1R
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. H2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Adapter
Vrsta priklj. Q2Adapter
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C62L-EZ-B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.95 Kilogram
Neto težina6.82 Kilogram
Volumen23.814 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162941638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm