Danfoss logo
Pic. P45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C62L-EZ, Broj ploča: 110

111B2153

Maks. radni tlak [bar]: 45, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationRashladnik
Broj ploča110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Materijal pločeAISI 316L
Model no.62
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaNull
Oznaka vrsteC62L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1G1"1/2
Raspon vel. priklj. Q2G1"1/2
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3Null
Raspon vel. priklj. Q4Null
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
Uzorak pločeZ
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H35/8 in
Vel. priklj. H41"3/8 in
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Lemni priključak
Vrsta priklj. H4Lemni priključak
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C62L-EZ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina19.55 Kilogram
Neto težina19.4 Kilogram
Volumen18.27 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm