Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C62L-EZ-J, Broj ploča: 50
111B8752
Maks. radni tlak [bar]: 49, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra
111B8752
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Rashladnik |
| Broj ploča | 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Isparivač |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakra |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-J-50 |
| Model No. | 62 |
| Napomena o funkciji | S distributerom |
| Naziv proizvoda | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | ASCECRNEACUAUL |
| Oprema | Svornjak |
| Oznaka vrste | C62L-EZ-J |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Raspon vel. priklj. Q1 | G1"1/2 |
| Raspon vel. priklj. Q2 | G1"1/2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q3 | H3/8 |
| Raspon vel. priklj. Q4 | H7/8 |
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
| Uzorak ploče | Z-J |
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
| Vrsta priklj. Q1 | Vanjski navojni priključak G |
| Vrsta priklj. Q2 | Vanjski navojni priključak G |
| Vrsta priklj. Q3 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q4 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta proizvoda | MPHE C62L-EZ-J |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.78 Kilogram |
| Neto težina | 9.48 Kilogram |
| Volumen | 28.048 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255045113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |