Danfoss logo
Pic. P45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C62L-EZ-J, Broj ploča: 100

111B7426

Maks. radni tlak [bar]: 49, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationRashladnik
Broj ploča100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-100
Model no.62
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNPEDRoHSUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteC62L-EZ-J
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1Null
Raspon vel. priklj. Q2Null
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H1/2D
Raspon vel. priklj. Q4H1"1/8J
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
Uzorak pločeZ-J
Vel. priklj. H1K50.8
Vel. priklj. H2K50.8
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
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C62L-EZ-J

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina17.13 Kilogram
Neto težina16.98 Kilogram
Volumen40.219 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162706213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm