Danfoss logo
Pic. P45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE H62L-CX, Broj ploča: 70

111B7768

Maks. radni tlak [bar]: 48, Funkcija: Kondenzator, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationHeat pump
Broj ploča70
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKondenzator
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]48.0 bar
Maks. radni tlak [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-70
Model no.62
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACKRAIAPEDRoHSUA
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteH62L-CX
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1G1"1/2
Raspon vel. priklj. Q2G1"1/2
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H5/8A
Raspon vel. priklj. Q4H1"3/8H
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
Uzorak pločeX
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
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE H62L-CX

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.73 Kilogram
Neto težina12.58 Kilogram
Volumen34.398 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162830598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm