Danfoss logo
Pic. O30-EU

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C55-EU, Broj ploča: 84

111B7890

Maks. radni tlak [bar]: 30, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicationRashladnik
Broj ploča84
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-84
Model no.55
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteC55-EU
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1H1"5/8
Raspon vel. priklj. Q2H1"5/8
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3Null
Raspon vel. priklj. Q4Null
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uzorak pločeEU
Vel. priklj. H1H1"5/8
Vel. priklj. H2H1"5/8
Vel. priklj. H37/8"C
Vel. priklj. H4H1"1/8J
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Lemni priključak
Vrsta priklj. H2Lemni priključak
Vrsta priklj. H3Lemni priključak
Vrsta priklj. H4Lemni priključak
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Lemni priključak
Vrsta priklj. Q2Lemni priključak
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C55-EU

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.06 Kilogram
Neto težina13.91 Kilogram
Volumen19.437 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162943014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm