Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30
111B8584
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8584
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Chiller |
| Broj ploča | 30 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Condenser |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Copper brazing |
| Maks. radni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C22L-C-30 |
| Model No. | 22 |
| Napomena o funkciji | Null |
| Naziv proizvoda | Micro Plate heat exchanger |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Odobrenje | CRNEACKRAIA |
| Oprema | Null |
| Oznaka vrste | C22L-C |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Raspon vel. priklj. Q1 | G3/4" |
| Raspon vel. priklj. Q2 | G3/4" |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q3 | H3/8" |
| Raspon vel. priklj. Q4 | H5/8" |
| Raspon vel. priklj. Q5 | Null |
| Raspon vel. priklj. Q6 | Null |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uzorak ploče | M |
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
| Vrsta priklj. Q1 | G External thread connection |
| Vrsta priklj. Q2 | G External thread connection |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta proizvoda | MPHE C22L-C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.3 Kilogram |
| Neto težina | 2.12 Kilogram |
| Volumen | 5.245 Cubic decimeter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |