Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C22-C, Broj ploča: 12

111B2401

Maks. radni tlak [bar]: 30, Rashladnik, Funkcija: Kondenzator, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationRashladnik
Broj ploča12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKondenzator
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHEX C22-C-12
Materijal pločeAISI 316L
Model No.22
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCRNEACKRAIARoHSUAUL
OpremaNull
Oznaka vrsteC22-C
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1NPT3/4
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2NPT3/4
Raspon vel. priklj. Q31/4 in
Raspon vel. priklj. Q43/8 in
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
Uzorak pločeM
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
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak NPT
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak NPT
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C22-C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.27 Kilogram
Neto težina1.12 Kilogram
Volumen5.245 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424243043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm