Danfoss logo
Pic. S45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C212L-EZD, Broj ploča: 182

021H6175

Maks. radni tlak [bar]: 45, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationRashladnik
Broj ploča182
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHX C212L-EZD-182(91/45+45)
Materijal pločeAISI 316L
Model no.212
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaStud;Feet;Lift
Oznaka vrsteC212L-EZD
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1T76.1
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2T76.1
Raspon vel. priklj. Q3Null
Raspon vel. priklj. Q4Null
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
Uzorak pločeZD
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3H7/8''
Vel. priklj. H4H1''5/8A
Vel. priklj. H5H7/8''
Vel. priklj. H6H1''5/8A
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q2Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C212L-EZD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina123.75 Kilogram
Neto težina123.6 Kilogram
Volumen285.606 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424346829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm