Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C17L-EZ, Broj ploča: 100

111H0908

Maks. radni tlak [bar]: 49, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicationRashladnik
Broj ploča100
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-100
Model No.17
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteC17L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1Null
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2Null
Raspon vel. priklj. Q3H5/8
Raspon vel. priklj. Q4H5/8
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
Uzorak pločeZ
Vel. priklj. H1NPT3/4
Vel. priklj. H2NPT3/4
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Vanjski navojni priključak NPT
Vrsta priklj. H2Vanjski navojni priključak NPT
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C17L-EZ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.9 Kilogram
Neto težina3.64 Kilogram
Volumen6.93 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255267430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm