Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationChiller
Br. modela12
Broj ploča60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaEvaporator
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCopper brazing
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCRNEACKRAIAUAUL
OpremaStud
Oznaka vrsteC12L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1H3/4"
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2H3/4"
Raspon vel. priklj. Q3H3/8"
Raspon vel. priklj. Q4H3/4"
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHeat exchangers
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uzorak pločeZ
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C12L-EZ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.9 Kilogram
Neto težina1.66 Kilogram
Volumen3.076 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm