Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58
111B8623
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8623
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Chiller |
| Broj ploča | 58 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Evaporator |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Copper brazing |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14) |
| Model No. | 129 |
| Napomena o funkciji | With distributor |
| Naziv proizvoda | Micro Plate heat exchanger |
| Oblik ambalaže | Single pack |
| Odobrenje | ASCECRNEACUAUL |
| Oprema | FeetStud |
| Oznaka vrste | C129L-EZD-D |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Raspon vel. priklj. Q1 | Null |
| Raspon vel. priklj. Q2 | Null |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q3 | H7/8E |
| Raspon vel. priklj. Q4 | H1"1/8J |
| Raspon vel. priklj. Q5 | H7/8E |
| Raspon vel. priklj. Q6 | H1"1/8J |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Heat exchangers |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uzorak ploče | ZD-D |
| Vel. priklj. H1 | L2"1/2A |
| Vel. priklj. H2 | L2"1/2A |
| Vel. priklj. H3 | Null |
| Vel. priklj. H4 | Null |
| Vel. priklj. H5 | Null |
| Vel. priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. H1 | R External thread connection |
| Vrsta priklj. H2 | R External thread connection |
| Vrsta priklj. H3 | Null |
| Vrsta priklj. H4 | Null |
| Vrsta priklj. H5 | Null |
| Vrsta priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. Q1 | Null |
| Vrsta priklj. Q2 | Null |
| Vrsta priklj. Q3 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q4 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q5 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q6 | Solder connection |
| Vrsta proizvoda | MPHE C129L-EZD-D |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 24.3 Kilogram |
| Neto težina | 24.1 Kilogram |
| Volumen | 99.36 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |